Kompaktni cilindar ADN-80-20-A-P-A
536355
GTIN 4052568171483
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane