Kompaktni cilindar ADN-80-15-I-P-A

536364

GTIN 4052568171551

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane