Kompaktni cilindar ADN-100-30-A-P-A
536378
GTIN 4052568171674
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane