Kompaktni cilindar ADN-100-30-I-P-A

536388

GTIN 4052568171766

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane