Plastično crevo PEN-16X2,5-SI-100

551455

GTIN 4052568052409

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
16 mm
Unutrašnji prečnik
10.8 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 60 °C