Proporcionalni regulator pritiska VPPE-3-1-1/8-10-420-E1

557776

GTIN 4052568203993

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0.1 bar - 10 bar
Ulazni pritisak 1
6 bar - 11 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1250 l/min