• Proizvodi
  • Preuzimanja

Jednostavna, univerzalna, proverena tehnologija

Dobro ponašanje za jednostavne zadatke regulacije po veoma pristupačnoj početnoj ceni! Pouzdano, sa velikom funkcionalnošću, jednostavno za korišćenje, a sada i za upotrebu u proizvodnji baterija i sa digitalnim upravljanjem uz Modbus RTU – VPPE.

Kompaktno, raznoliko, povoljno

Kompaktan dizajn i spremno za korišćenje u mnogim primenama. I svuda gde je u prvom planu optimalan odnos troškova i koristi. Robusni dizajn sa visokim stepenom zaštite IP65 i visokom otpornošću na elektromagnetnu kompatibilnost daleko prevazilazi pouzdani standard kompanije Festo.

Idealno za mnoge oblasti primene

VPPE je pogodan za gotovo sve sektore i primene. Sada takođe ispunjava zahteve za proizvodnju baterijskih ćelija prema CD0033: bez Cu/Ni/Zn sa kanalizacionim izduvnim vazduhom. Rešenje koje se zasniva na ceni.

Novi, povoljni interfejs sabirnice

Preko Modbus RTU može se povezati do 256 ventila. Odgovarajuća adresa može da se podesi preko displeja. Pouzdan sistem koristi standardizovane M12 kablove i jednostavnu lančanu vezu.

Jednostavno i sigurno

VPPE ima pregledan meni, isključivanje displeja, podešavanje opsega pritiska i zaštitu lozinkom od manipulacije. Kompatibilan je sa P-trakom i radi pomoću digitalne regulacione elektronike uključujući 3 unapred podešena regulatora.

Preuzmite sve informacije kao kompaktni PDF.