Senzor protoka SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M12
565380
GTIN 4052568212322
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Krajnja vrednost opsega merenja protoka
3000 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azot
Radni pritisak
16 bar
Pneumatski priključak
G1/2