Plastično crevo PEN-14X2-NT

570517

GTIN 4052568058517

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
14 mm
Unutrašnji prečnik
9.5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 60 °C