Kompaktni cilindar ADN-40-80-I-PPS-A

572672

GTIN 4052568218935

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
80 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja