Kompaktni cilindar ADN-50-80-A-PPS-A
572699
GTIN 4052568219208
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
80 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja