Kompaktni cilindar ADN-63-30-I-PPS-A

572704

GTIN 4052568219253

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
30 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja