Kompaktni cilindar ADN-80-10-A-PPS-A

572727

GTIN 4052568219482

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
10 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja