Informacije o životnom ciklusu proizvoda

Planirana je zamena proizvoda.

10/2025 - Proizvod je u fazi postepenog povlačenja iz asortimana. Ne koristiti za nove dizajne. Molimo koristite moderni alternativni proizvod.

11/2026 - Proizvod je ukinut. Rezervni proizvod.

03/2027 - Proizvod je ukinut.

Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Senzori protoka

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor protoka SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12

573355

GTIN 4052568219864

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Krajnja vrednost opsega merenja protoka
10000 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azot
Radni pritisak
16 bar
Pneumatski priključak
G1 1/2