Senzor protoka SFAM-90-15000L-TG112-2SA-M12
573356
GTIN 4052568219871
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Krajnja vrednost opsega merenja protoka
15000 l/min
Radni medij
Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Azot
Radni pritisak
16 bar
Pneumatski priključak
G1 1/2