Kompaktni cilindar ADN-32-35-A-P-A
576645
GTIN 4052568380281
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane