Kompaktni cilindar ADN-20-20-A-PPS-A
577168
GTIN 4052568104535
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
20 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja