Kompaktni cilindar ADN-25-15-A-PPS-A
577183
GTIN 4052568104689
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
15 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja