Kompaktni cilindar ADN-100-60-A-PPS-A

577206

GTIN 4052568225605

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4712 N
Hod
60 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja