Senzor položaja SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8

8059120

GTIN 4052568300449

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V
Funkcija uklopnog elementa
N.O/N.C. kontakt, preklopni
Uklopni izlaz
PNP/NPN sa mogućnošću prebacivanja