Senzor položaja SDBT-MSX
Elektronski senzor položaja za T-žleb, mogućnost postavljanja sa gornje strane; najjednostavnije, najbrže i najbezbednije puštanje u rad bez napajanja, bez finog podešavanja i bez naknadnog podešavanja: automatski teach-in, mogućnost programiranja
- Princip merenja: magnetni Hall
- Automatsko učenje uklopne tačke prilikom pokretanja sistema
- Mogućnost programiranja: PNP/NPN, NO/NC i širina uklopnog prozora između 2 ... 15 mm
- Može se postaviti u otvor odozgo, čvrsto pritegnuto
- LED prikazi statusa
- Dužina kabla 0.3 ... 5 m