Senzor položaja SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8
8059123
GTIN 4052568300470
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Opseg radnog pritiska DC
10 V - 30 V
Funkcija uklopnog elementa
N.O/N.C. kontakt, preklopni
Uklopni izlaz
PNP/NPN sa mogućnošću prebacivanja