Kompaktni cilindar ADN-S-20-5-I-P-A

8076322

GTIN 4052568299866

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane