Kompaktni cilindar ADN-S-25-45-I-P-A

8076346

GTIN 4052568299989

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane