Kompaktni cilindar ADN-S-25-15-I-P
8076359
GTIN 4052568460785
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane