Kompaktni cilindar ADN-S-12-15-I-P-A

8076416

GTIN 4052568300289

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane