Kontrolni modul ventila VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Maks. broj izlaza
8
Interfejs komunikacije, protokol
ASCII preko RS232
Komunikacioni interfejs, tehnika priključivanja
M8x1, A-kodirano prema EN 61076-2-104
Nominalni radni napon DC
24 V
Struja pritezanja, po izlazu
20 mA - 1000 mA