Kontrolni modul ventila VAEM

Jednostavno kontrolišite ventile sa smanjenjem struje zadržavanja: Za preciznije uklopno ponašanje ventila, u VAEM-u se može individualno parametrizovati do 8 kanala. Smanjenje struje zadržavanja štedi energiju i istovremeno minimizuje unos toplote.
  • Elektronsko upravljanje sa integrisanim, podesivim spuštanjem struje zadržavanja za upravljanje do 8 elektromagnetnih ventila
  • Parametrisanje, dijagnostika i upravljanje preko grafičkog korisničkog interfejsa (GUI), ethernet i RS232 intefejsa kao i eksternog ulaza okidača za 24 V
  • Grafički interfejs korisnika (GUI) za najjednostavnije rukovanje i pregledna vizuelizacija
  • Vrlo brzo upravljanje ventilom sa vremenskim aktviranjem od 0,2 ms
  • Jednostavno podešavanje faktora kalibracije između pojedinačnih kanala (vremena otvaranja za ventile)