Kompaktni cilindar ADN-S-12-30-A-P

8091423

GTIN 4052568461485

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane