Kompaktni cilindar ADN-S-32-45-A-P
8091451
GTIN 4052568461621
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane