Kompaktni cilindar ADN-S-16-30-A-P
8091672
GTIN 4052568461751
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane