Kompaktni cilindar ADN-S-40-40-A-P
8092055
GTIN 4052568793722
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane