Kompaktni cilindar ADN-S-40-45-A-P

8092058

GTIN 4052568793746

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane