Kompaktni cilindar ADN-S-50-5-A-P-A
8092081
GTIN 4052568301750
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane