Kompaktni cilindar ADN-S-50-5-A-P

8092088

GTIN 4052568787066

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane