Kompaktni cilindar ADN-S-25-10-A-P

8092102

GTIN 4052568461836

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane