Kompaktni cilindar ADN-S-63-5-A-P-A
8092130
GTIN 4052568301941
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane