Kompaktni cilindar ADN-S-6-5-I-F1A
8142509
GTIN 4052568569778
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja