Kompaktni cilindar ADN-S-6-10-A-F1A

8142514

GTIN 4052568570422

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja