Kompaktni cilindar ADN-S-10-5-I-F1A

8142518

GTIN 4052568570460

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja