Kompaktni cilindar ADN-S-10-5-I-A-F1A
8142520
GTIN 4052568570484
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja