Compact cylinder ADN-S-12-10-A-P-A-F1A

8142577

GTIN 4052568570613

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane