Kompaktni cilindar ADN-S-12-15-A-P-A-F1A
8142578
GTIN 4052568570620
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane