Kompaktni cilindar ADN-S-20-15-I-P-A-F1A
8142758
GTIN 4052568570835
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane