Kompaktni cilindar ADN-S-20-5-A-P-A-F1A

8142766

GTIN 4052568570910

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane