Kompaktni cilindar ADN-S-25-15-I-P-A-F1A

8142808

GTIN 4052568571030

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane