Kompaktni cilindar ADN-S-25-35-A-P-A-F1A
8142832
GTIN 4052568571177
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
35 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane