Kompaktni cilindar ADN-S-40-5-I-P-A-F1A

8142876

GTIN 4052568571412

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane