Kompaktni cilindar ADN-S-40-20-I-P-A-F1A
8142879
GTIN 4052568571443
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane