Kompaktni cilindar ADN-S-40-40-I-P-A-F1A

8142883

GTIN 4052568571481

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane